Yüksek akım konnektörü - HV-M10 - 0711797

Yüksek akım konnektörü, nom. gerilim: 1250 V, nominal akım: 309 A, bağlantı yöntemi: Cıvata bağlantısı, bağlantı sayısı: 1, genişlik: 32,6 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0711797
Ambalaj birimi 25 STK
Minimum sipariş miktarı 25 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 257 (CL-2007)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918965976
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 60,960 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat