Yüksek akım konnektörü - HV-M 8 - 0711784

Yüksek akım konnektörü, nom. gerilim: 1250 V, nominal akım: 232 A, bağlantı yöntemi: Cıvata bağlantısı, bağlantı sayısı: 1, genişlik: 24,5 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0711784
Ambalaj birimi 25 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 257 (CL-2007)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918965969
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 44,880 g
Gümrük tarife numarası 85369010