Sigortalı modüler klemens - UKK 5-HESILED 24 (6,3X32) - 0711632

Sigortalı modüler klemens, sigorta tipi: Cam / seramik / ..., bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, nominal akım: 32 A, nom. gerilim: 400 V, genişlik: 8,2 mm, sigorta tipi: G / 6,3 x 32, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • LED'li yan panelli sürümler
  • Kompakt çift katlı sigortalı klemens

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0711632
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 495 (C-1-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918838935
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 36,810 g
Gümrük tarife numarası 85369095