Sigortalı modüler klemens - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

Sigortalı modüler klemens, sigorta tipi: Cam / seramik / ..., bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, nominal akım: 6,3 A, nom. gerilim: 400 V, genişlik: 8,2 mm, sigorta tipi: G / 5 x 20, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0711629
Ambalaj birimi 50 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918838959
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 34,600 g
Gümrük tarife numarası 85369095
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat