Geçiş klemensi - UK 35 TEILBESTUECKT - 0711399

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 150 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 1, kesit alanı: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, genişlik: 16 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0711399
Ambalaj birimi 25 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918320614
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 48,960 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat