Panel geçiş klemensi - VDFK 6/K-DP - 0711043

Şekil gri renkli VDFK 6/K versiyonunu göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Lehim bağlantısı, pin sayısı: 1, yük akımı: 57 A, kesit alanı: 0,2 mm² - 10 mm², AWG 24 - 8, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 0 °, genişlik: 10 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tırtıllı plastik somun ve hızlı montaj kaması kullanılarak kolayca tespit edilebilir
  • Dokunma emniyetli izole gövde
  • Boşluk plakaları atlama mesafelerini arttırır
  • Bağlantı klemensleri gruplandırılabilir
  • Vida kilitlemeli üniversal vidalı bağlantı
  • Opsiyon olarak gergi kilidi üzerine kenetlenebilir
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0711043
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 645 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918117160
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,280 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat