Panel geçiş klemensi - HDFKV 16-VP GNYE - 0709903

Şekil gri renkli HDFKV 16-VP versiyonunu göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Cıvata bağlantısı, pin sayısı: 1, yük akımı: 101 A, kesit alanı: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 90 °, genişlik: 12,1 mm, renk: yeşil-sarı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0709903
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918155209
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 29,020 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat