Panel geçiş klemensi - HDFK 10-HV - 0709864

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 63 A, kesit alanı: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 0 °, genişlik: 10,1 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0709864
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 627 (CC-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918245849
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 24,240 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat