Panel geçiş klemensi - HDFKV 16-VP - 0709783

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Cıvata bağlantısı, pin sayısı: 1, yük akımı: 101 A, kesit alanı: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 90 °, genişlik: 12,1 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0709783
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 639 (CC-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918153472
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 28,770 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat