Panel geçiş klemensi - HDFKV 95-DP-F - 0709686

Şekil HDFKV 95 versiyonunu göstermektedir

Durchführungsklemme, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 232 A, kesit alanı: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 1/0, genişlik: 25 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0709686
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918117108
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 267,420 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat