Panel geçiş klemensi - HDFKV 10-TWIN - 0709550

Şekil 6 konumlu tipi göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 57 A, kesit alanı: 0,5 mm² - 16 mm², genişlik: 10,1 mm, renk: gri

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tespit pinli versiyonlarla kolay gruplama
  • Her iki klemens yarısı birbirlerine kolayca takılır
  • İzole gövdeye entegre kenetlenme prensibiyle sac kalınlığının otomatik kompanzasyonu
  • Vida kilitlemeli üniversal vidalı bağlantı
  • Güç kaynağı kablolarının düz geçişleri için
  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj
  • Panel kalınlığının otomatik telafi edilmesi üniversal kullanım sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0709550
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 623 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918005030
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 29,070 g
Gümrük tarife numarası 85369010