Panel geçiş klemensi - HDFKV 95 - 0709547

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 232 A, kesit alanı: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 90 °, genişlik: 25 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tespit pinli versiyonlarla kolay gruplama
  • Her iki klemens yarısı birbirlerine kolayca takılır
  • İzole gövdeye entegre kenetlenme prensibiyle sac kalınlığının otomatik kompanzasyonu
  • Vida kilitlemeli üniversal vidalı bağlantı
  • Boşluk plakaları atlama mesafelerini arttırır
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0709547
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 621 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918117054
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 268,340 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat