Sigortalı panel geçiş klemensi - DFK 4-SI(5X20) BK - 0709301

Sigortalı panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Lehim/Üzerine kaymalı bağlantı, pin sayısı: 0, yük akımı: 6 A, kesit alanı: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 0 °, genişlik: 12,2 mm, renk: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • IEC 60947-7-2'ye göre topraklama işlevli PE klemens
  • Dokunma emniyetli izole gövde
  • Vida kilitlemeli üniversal vidalı bağlantı
  • Geçiş klemensleri pano deliğinde otomatik olarak sabitlenir
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0709301
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 639 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918005023
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 15,180 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat