Panel geçiş klemensi - HDFK 25-VP - 0709136

Şekil 7 kutuplu versiyonu göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Kablo pabucu bağlantısı, pin sayısı: 1, yük akımı: 101 A, kesit alanı: 6 mm² - 35 mm², kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 0 °, genişlik: 15,1 mm, renk: gri

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj
  • Panel kalınlığının otomatik telafi edilmesi üniversal kullanım sağlar
  • Düşük viskoziteli kalıp bileşenleriyle bile güvenilir mühürleme
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0709136
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 635 (CC-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918117009
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 48,480 g
Gümrük tarife numarası 85369010