Panel geçiş klemensi - HDFKV 25-DP - 0709055

Şekil HDFKV 25 versiyonunu göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 125 A, kesit alanı: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, genişlik: 15,1 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0709055
Ambalaj birimi 25 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918004910
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 70,000 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat