Panel geçiş klemensi - HDFKV 25 GNYE - 0709042

Şekil gri renkli HDFKV 25 versiyonunu göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 101 A, kesit alanı: 6 mm² - 35 mm², kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: -90 °, genişlik: 15,1 mm, renk: yeşil-sarı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj
  • Panel kalınlığının otomatik telafi edilmesi üniversal kullanım sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0709042
Ambalaj birimi 25 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918004903
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 69,550 g
Gümrük tarife numarası 85369010