Panel geçiş klemensi - HDFKV 4 - 0709026

Şekil ürünün bir tipini göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 41 A, kesit alanı: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 90 °, genişlik: 8,1 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0709026
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 628 (CC-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918004880
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,520 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat