Panel geçiş klemensi - HDFK 50-VP GNYE - 0708991

Şekil gri renkli HDFK 50-VP versiyonunu göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Kablo pabucu bağlantısı, pin sayısı: 1, yük akımı: 150 A, kesit alanı: 16 mm² - 50 mm², kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 0 °, genişlik: 18,8 mm, renk: yeşil-sarı

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj
  • Panel kalınlığının otomatik telafi edilmesi üniversal kullanım sağlar
  • Düşük viskoziteli kalıp bileşenleriyle bile güvenilir mühürleme
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0708991
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918004859
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 93,470 g
Gümrük tarife numarası 85369010