Panel geçiş klemensi - DFK/DP-4 - 0708616

Şekil DFK-4 versiyonunu göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Lehim/Üzerine kaymalı bağlantı, pin sayısı: 0, yük akımı: 18 A, kesit alanı: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 0 °, genişlik: 6,2 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • IEC 60947-7-2'ye göre topraklama işlevli PE klemens
  • Dokunma emniyetli izole gövde
  • Vida kilitlemeli üniversal vidalı bağlantı
  • Geçiş klemensleri pano deliğinde otomatik olarak sabitlenir
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0708616
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 639 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918004712
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4,550 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat