Panel geçiş klemensi - HDFKV 50 GNYE - 0708548

Şekil gri renkli HDFKV 50 versiyonunu göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 150 A, kesit alanı: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, genişlik: 18,8 mm, renk: yeşil/sarı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0708548
Ambalaj birimi 10 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918004675
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 133,300 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat