Panel geçiş klemensi - HDFKV 50 - 0708522

Şekil 7 kutuplu versiyonu göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 150 A, kesit alanı: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 90 °, genişlik: 18,8 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tespit pinli versiyonlarla kolay gruplama
  • Her iki klemens yarısı birbirlerine kolayca takılır
  • Dokunma emniyetli yeni tasarım izole gövde
  • Vida kilitlemeli üniversal vidalı bağlantı
  • İzole gövdeye entegre kenetlenme prensibiyle sac kalınlığının otomatik kompanzasyonu
  • Boşluk plakaları atlama mesafelerini arttırır
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0708522
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 617 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918004651
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 132,410 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat