Panel geçiş klemensi - HDFK 25I - 0708289

Şekil 1 kutuplu versiyonu göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 101 A, kesit alanı: 6 mm² - 35 mm², kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 0 °, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

İç kısım, akım barası bulunmayan

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj
  • Panel kalınlığının otomatik telafi edilmesi üniversal kullanım sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0708289
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918240585
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 26,080 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
HIGHLIGHTS 2020