Baskılı devre kart konnektörü - DFK-MSTB 2,5/ 5-G WW(1X1) - 0708140

Şekilde lehim/tırnak versiyonu gösterilmektedir.

Geçiş soketi, nominal kesit: 2,5 mm², renk: yeşil, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak tipi: Erkek konnektör, Sıra sayısı: 1, Sıra başına kutup sayısı: 5, ürün gamı: DFK-MSTB 2,5/..-G, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Lehim/Üzerine kaymalı bağlantı, montaj: Direkt montaj, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 9,3 mm, geçmeli sitemi: CLASSIC COMBICON, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, Kilitleme: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Cihazın içindeki kablo bağlantısı, panel geçişin esnek şekilde yerleştirilmesine imkan sağlar
  • Serbest seçim – kalıcı lehimli bağlantı veya standartlaştırılmış slip-on bağlantı
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0708140
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918004460
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 5,200 g
Gümrük tarife numarası 85366930