Baskılı devre kart konnektörü - DFK-MSTB 2,5/11-G-5,08 WW(1X1) - 0707963

Şekilde lehim/tırnak versiyonu gösterilmektedir.

Soket, nominal akım: 12 A, pin sayısı: 11, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Wire-Wrap® bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Cihazın içindeki kablo bağlantısı, panel geçişin esnek şekilde yerleştirilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0707963
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918004354
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 10,800 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat