Panel geçiş klemensi - DFK/DP-2,8-FRONT 2,5 - 0706524

Şekil DFK-2,8 FRONT 2.5 versiyonunu göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Lehim/Üzerine kaymalı bağlantı, pin sayısı: 0, kesit alanı: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, genişlik: 6,2 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0706524
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 362 (CL-2005)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918003739
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,810 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat