Minyatür geçiş klemensi - MBK 6/E - 0552024

Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 41 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, genişlik: 8,2 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 15

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Ayırma diskler, bölüm levhaları ve test soketleri aksesuar yelpazesini tamamlar
  • Kompakt dizayn ve bir 15 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
  • Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
  • Standart plug-in köprüler sayesinde basit potansiyel dağılımı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0552024
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 528 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918002893
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 13,020 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat