Geçiş klemensi - REKORD KER-EX - 0551054

Şekil şu anda sağlanmamaktadır

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 76 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, genişlik: 10,2 mm, renk: açık kahverengi, montaj tipi: NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0551054
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918002886
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 48,780 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat