Geçiş klemensi - SSK 110 KER-EX - 0502058

Geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: vidalı bağlantı, kesit: 0,5 mm² - 10 mm², 20 - 8 AWG, genişlik: 8,4 mm, renk: beyaz, montaj tipi: NS 32, izolasyon malzemesi: seramik

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • G DIN ray NS 32 üzerine montaj
  • Kompakt tasarım
  • Zincir köprüleme sayesinde kolay potansiyel dağılımı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0502058
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 512 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918002510
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 26,080 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat