Geçiş klemensi - SSK 0525 KER-EX - 0501059

Geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: vidalı bağlantı, kesit: 0.2 mm² - 4 mm², 24 - 12 AWG, genişlik: 6.2 mm, renk: beyaz, montaj tipi: NS 32, izolasyon malzemesi: seramik

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım
  • G DIN ray NS 32 üzerine montaj
  • Zincir köprüleme sayesinde kolay potansiyel dağılımı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0501059
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 511 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918002480
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 18,780 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat