Komponent klemensi - SLKK 5-LA230 - 0461047

Komponent klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 34 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, uzunluk: 66,5 mm, genişlik: 6,2 mm, renk: gri, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, nom. gerilim: 500 V

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Bu özellikle harici aktüatörlerin, solenoid valflerin ve limit siviçlerin kontrolünde avantaj sağlar
  • FBI 10-6 köprü ortak bir baraya için dış yükler ve LED'ler için geri dönüş hatları bağlamak için üst düzey kullanılır
  • İki yanal ofset besleme yoluyla topraklama baraya gibi davranan raya düzeyleri ve koruyucu iletken bağlantısı
  • Yerden tasarruf sağlayan ve üç telli kablolar sistematik kablolama bu nedenle mümkün

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0461047
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 450 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918002411
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 21,620 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat