Çift katlı klemens - SLKK 5 - 0461018

Çift katlı klemens, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, genişlik: 6,2 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • FBI 10-6 köprü ortak bir baraya için dış yükler ve LED'ler için geri dönüş hatları bağlamak için üst düzey kullanılır
  • Bu özellikle harici aktüatörlerin, solenoid valflerin ve limit siviçlerin kontrolünde avantaj sağlar
  • İki yanal ofset besleme yoluyla topraklama baraya gibi davranan raya düzeyleri ve koruyucu iletken bağlantısı
  • Yerden tasarruf sağlayan ve üç telli kablolar sistematik kablolama bu nedenle mümkün

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0461018
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 450 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918002381
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,520 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat