Mini toprak terminali bloğu - MBK 5/E-Z -PE - 0452043

Mini toprak terminali bloğu, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, genişlik: 6,2 mm, renk: yeşil-sarı, montaj tipi: NS 15

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Mini zemin klemensleri bir klemens, bir sonu aparatı, örneğin sonunda ise, E / MK, kullanılması gereken
  • Yeşil-sarı gövde açıkça klemensin koruyucu iletken fonksiyonu gösterir
  • Mini zemin terminal blokları elektrik onların ayak elemanları, DIN ray topraklama barası olarak kullanılabilir anlamına gelir üzerinden raya bağlanır
  • Bu mini zemin terminal blokları özellikle EN 60715 göre 15 mm NS 15 DIN rayları için tasarlanmıştır

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0452043
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 519 (CL1-2011)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918117245
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,000 g
Gümrük tarife numarası 85369010