Modüler topraklama klemensi - USLKG 35-1 - 0449014

Modüler topraklama klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, kesit alanı:0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, genişlik: 15,2 mm, renk: yeşil-sarı, montaj tipi: NS 35/15-2,3

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0449014
Ambalaj birimi 25 STK
Katalog sayfası Sayfa 219 (CL-2005)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918002350
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 84,670 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat