Modüler topraklama klemensi - USLKG 2,5 N-1 - 0443081

Modüler topraklama klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, kesit alanı:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, genişlik: 5,2 mm, renk: yeşil-sarı, montaj tipi: NS 35/15-2,3

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0443081
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 424 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918155216
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 17,600 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat