Montaj topraklama klemensi - UISLKG 16 - 0443052

Montaj topraklama klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı: 2,5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 3, genişlik: 12 mm, renk: yeşil-sarı, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • USLKG 16 N standardı toprak terminal blokları ile 1,5 N USLKG nötr bara ile birlikte kullanılabilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0443052
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 506 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918002299
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 37,010 g
Gümrük tarife numarası 85369010