Modüler topraklama klemensi - USLKG 6 N - 0442079

Modüler topraklama klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, genişlik: 8,2 mm, yükseklik: 45,8 mm, renk: yeşil-sarı, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0442079
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 463 (C-1-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918129316
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 27,050 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat