Modüler topraklama klemensi - USLKG 95 - 0441041

Modüler topraklama klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, kesit alanı:25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, genişlik: 25 mm, renk: yeşil-sarı, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • İletken prizmatik kılıf tabanına üç nokta üzerinden ortalandığından, güvenli bir kablo bağlantısı sağlanır.
  • Sürtünme nedeniyle temas yüzeyinde düşük temas direnci
  • Sıkma parçasındaki yaylı elemanlar sayesinde vidalı kilitleme
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0441041
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 263 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918002145
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 318,100 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat