Bağlantı klemensi - AKG 35 GNYE - 0424026

Bağlantı klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, yük akımı: 125 A, kesit alanı: 2,5 mm² - 35 mm², genişlik: 14,3 mm, renk: yeşil-sarı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0424026
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 555 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918002053
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 19,000 g
Gümrük tarife numarası 85369010