Bağlantı klemensi - AKG 4 BK - 0421032

Bağlantı klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, yük akımı: 41 A, kesit alanı: 0,5 mm² - 6 mm², genişlik: 7 mm, renk: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0421032
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 554 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918001933
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 5,440 g
Gümrük tarife numarası 85369010