Sürgülü tip klemens - UGSK/S GN + GS - 0313086

Sürgülü tip klemens, sürgülü, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 41 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, genişlik: 8,2 mm, renk: yeşil, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Ölçüm ekipman veya koruyucu röleler ayrı ayrı köprü ve slaytlar yardımı ile bağlanabilir
  • Burada, kızaklar anahtarlama göreve bağlı olarak anahtarlama jumper ile temas kurar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0313086
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356958257
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 33,100 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat