Sürgülü tip klemens - UGSK/S + GS - 0313085

Sürgülü tip klemens, sürgülü, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 41 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, genişlik: 8,2 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Ölçüm ekipman veya koruyucu röleler ayrı ayrı köprü ve slaytlar yardımı ile bağlanabilir
  • Burada, kızaklar anahtarlama göreve bağlı olarak anahtarlama jumper ile temas kurar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0313085
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 481 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918001681
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 31,380 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat