Ölçme-ayırma klemensi - URTK/S RD - 0311812

Ölçme-ayırma klemensi, sürgülü, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, genişlik: 8,2 mm, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: kırmızı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Akım trafosu sekonder devreleri Kolay ve anlaşılır test test URTK / S serisinin ayırma klemensleri kullanılarak yapılabilir
  • Ayırma noktasının her iki tarafında, terminal bloğuna da komşu terminal blokları arasında geçiş yapmak için kullanılabilecek bir test soketi var

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0311812
Ambalaj birimi 50 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918233815
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 33,140 g
Gümrük tarife numarası 85369010