Ölçme-ayırma klemensi - URTK/S-BEN 10 - 0309109

Ölçme-ayırma klemensi, sürgülü, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit: 0,5 mm² - 16 mm² , AWG: 20 - 8, genişlik: 8,2 mm, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Akım trafosu sekonder devreleri Kolay ve anlaşılır test test URTK / S serisinin ayırma klemensleri kullanılarak yapılabilir
  • Ayırma noktasının her iki tarafında, terminal bloğuna da komşu terminal blokları arasında geçiş yapmak için kullanılabilecek bir test soketi var

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0309109
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 483 (C-1-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918155230
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 28,100 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat