Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30 - Güvenlik röleleri
2981800

EN ISO 13849'a göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, otomatik veya manuel etkinleştirme, 0,1 s ... 30 s sabit bırakma gecikmeli 2 N/O kontak, geçmeli vida bağlantılı klemens

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

3 azami gecikmesiz ve 2 ayrılma gecikme kontaklar
Manüel izleme ve otomatik aktivasyon
EN ISO 13849-1'e göre 3/PL d, EN IEC 62061'e göre SIL 2, IEC 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Acil duruş ve güvenlik kapısı izleme ve ışık bariyerlerinin değerlendirilmesi için
1 ve 2 kanal kontrol
Koruyucu etiketler ayar zamanında (PSR-ESD-300) veya manipülasyon karşı elektronik koruma (PSR-ESD-30) manipülasyonu önlemek için
Sabit gecikme süreleri 0,1 s  ... 30 s