FLT-CP-N/PE-350
-
Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü
2859754
Kapsüllü geçmeli Sınıf I N/PE arestörler, ark gerilimini tetikleyen ateşleme mekanizmalı.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Kombinasyon tipi |
IEC kategorisi | I / II |
T1 / T2 | |
EN tip | T1 / T2 |
IEC güç kaynağı sistemi | TN-S |
TT | |
Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
Kutup sayısı | 1 |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Bağlantı adı | İkaz kontağı |
Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
Çalışma gerilimi | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Çalışma akımı | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı terminal blokları |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 4,5 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 2,5 mm² ... 25 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Kablo kesiti AWG | 13 ... 2 |
İkaz kontağı | |
Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
Vida yivi | M2 |
Sıkma torku | 0,25 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 35,6 mm |
Yükseklik | 95 mm |
Derinlik | 71,5 mm |
Yatay pin aralığı | 2 Birim |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Malzemenin CTI değeri | 600 |
Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
Malzeme grubu | I |
Muhafaza malzemesi | PBT |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Koruma hatları | N-PE |
Hareket yönü | N-PE |
Nennspannung UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
240 V AC (TT - only N-PE) | |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimum sürekli gerilim UC | 350 V AC |
Nominal yük akımı IL | 125 A (< 55 °C) |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 0,01 mA |
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 100 kA |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, şarj | 50 As |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, spesifik enerji | 2500 kJ/Ω |
Darbe deşarj akımı (10/350) µs, tepe değer limp | 100 kA |
Art akımı frenleme kapasitesi Ifi | 100 A (350 V AC) |
Koruma seviyesi Up | ≤ 1,5 kV |
Artık gerilim Ures | ≤ 1,5 kV (In'de) |
≤ 1 kV (10 kA'de) | |
≤ 0,9 kV (5 kA'de) | |
≤ 0,8 kV (3 kA'de) | |
6 kV'ta (1.2/50) µs darbe çalışma gerilimi | ≤ 1,5 kV |
UT'de TOV davranışı | 1200 V AC (200 ms / dayanma modu) |
Tepki süresi tA | ≤ 100 ns |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Titreşim (çalışma) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
UL spesifikasyonları | |
Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (N-G) | 264 V AC |
Nominal darbe deşarj akımı In (N-G) | 20 kA |
Koruma hatları | N-G |
Güç dağıtım sistemi | Split phase |
Nominal frekans | 50/60 Hz |
Ölçülen sınır gerilimi MLV (N-G) | 1080 V |
Art akımı (L-G) | 200 A (264 V AC) |
SPD Tipi | 4CA |
UL gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Çalışma gerilimi | 125 V AC |
AC çalışma akımı | 1 A AC |
UL bağlantı verileri | |
Sıkma torku | 40 lbf-in. |
Kablo kesiti AWG | 12 ... 2 |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
Not | 2011 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
Not | 2012 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2859754 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL1211 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918956479 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 385,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 385,3 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018