Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

5 Sonuçlar

DIN ray adaptörü - PACT MCR-RA - 2277598

DIN raylarına montaj için adaptör

Montaj malzemesi - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Trafo hızlı mekanizması PACT akım trafolarının güç rayına çok hızlı bağlantısını sağlar. Montaj alet kullanmadan elle yapılabilir. Tespit pinleri: 40 mm, taşıyıcı dil: 13 mm

Montaj malzemesi - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Trafo hızlı mekanizması PACT akım trafolarının güç rayına çok hızlı bağlantısını sağlar. Montaj alet kullanmadan elle yapılabilir. Tespit pinleri: 65 mm, taşıyıcı dil: 13 mm

Montaj malzemesi - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Trafo hızlı mekanizması PACT akım trafolarının güç rayına çok hızlı bağlantısını sağlar. Montaj alet kullanmadan elle yapılabilir. Tespit pinleri: 40 mm, taşıyıcı dil: 16 mm

Montaj malzemesi - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

Trafo hızlı mekanizması PACT akım trafolarının güç rayına çok hızlı bağlantısını sağlar. Montaj alet kullanmadan elle yapılabilir. Tespit pinleri: 65 mm, taşıyıcı dil: 16 mm

5 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300