Push-In Teknolojisi

1.5 milyar bağlantıda beğenildi

Push-in bağlantı teknolojisi - yalnız Phoenix Contact'ta.

Kategori

Push-in, geleceğin bağlantı teknolojisi: Phoenix Contact’ın uzun yıllar boyunca
elde ettiği geliştirme tecrübesinin ve uygulama bilgisinin ürünü. Push-in bağlantılı geniş
ürün yelpazemiz ile, klemensten kontrolöre kolay kablajın avantajlarından faydalanın.
Orijinal push-in: Phoenix Contact’tan.

Avantajlarınız

  • Push-in bağlantı teknolojisinde yılların tecrübesi ve 1.5 milyarın üzerinde bağlantı maksimum kalite ve güvenilirliğin teminatıdır
  • Geniş ürün gamı tüm uygulamanın kablolanmasını sağlar
  • Otomatik kablolama: Push-in bağlantı teknolojisiyle mümkündür

Push-in bağlantı teknolojisi – sahadan kontrolöre birbiri ile uyumlu bağlantılar

Phoenix Contact'ın kapsamlı Push-in ürün gamı uygulamanızdaki tüm bağlantıları hızlı ve kolay yapmanızı sağlar.

Phoenix Contactın Push-in ürün gamı

Push-in bağlantı teknolojisi - hızlı ve kolay aletsiz kablolama

Push-in bağlantı teknolojisi  

Push-in bağlantı teknolojisi – kullanımı kolay, yüksek performanslı bağlantı

Push-in Teknolojisi kolay ve hızlı bağlantı sağlar. 0.25 mm² kesitli küçük kablolar bile alet kullanmadan bağlanabilir. Kabloyu çıkarmak için butona basmak yeterlidir.

Push-in güncel ve gelecekteki uygulamaların tek direkt bağlantı teknolojisidir.

Orijinal push-in: Phoenix Contact’tan.

Otomatik kablolama Push-in bağlantı teknolojisiyle mümkündür

Proses odaklı – Phoenix Contact kontrol panosu üretimini optimize eden çözümler sunmaktadır.

Otomatik kablolama Push-in bağlantı teknolojisiyle mümkündür

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat