Webinarlar

Placeholder

Webinarlarımızla daima güncel kalın!

Endüstriyel teknolojiler sürekli gelişiyor, webinarlarımızı takip ederek güncel kalabilirsiniz.

Konusunda uzman Ürün Yönetmenlerinin bilgisi ve deneyimi ile son teknolojiler, yeni ürünler, zaman ve maliyet avantajı sunan akıllı çözümlerden faydalanmak için her ay canlı gerçekleşen webinar takvimimizi takip edin. İlginizi çeken konulardaki Webinarlarımıza ücretsiz kayıt olun.

Çeşitli uygulamalarınız ve network ihtiyaçlarınız için çözüm:Axioline I/O sistemler

Placeholder

24 Eylül 2020, Perşembe günü

Saat 11:00-12:00

Eğitimde işlenen konular;

  • Axioline F , kabinet içi IP 20  I/O sistemleri
  • Axioline SE , kabinet içi IP 20 Smart Elements yeni ekonomik I/O sistemleri
  • Axioline  E, IP67 direkt sahaya montaj yapılabilen I/O sistemleri

Bir kontrol panosunun güç güvenilirliğini arttırmak için neler yapılmalıdır?

Placeholder

8 Ekim 2020, Perşembe günü

Saat 11:00-12:00

Eğitimde işlenen konular;

  • Parafudr

  • Enerji ölçümü

  • Güç kaynağı/UPS

  • Yedekleme modülleri

  • Devre kesiciler

  • Potansiyel dağıtıcılar

Panolarımda hızlı ve hatasız markalama için ne yapabilirim?

Panolarımda hızlı ve hatasız markalama için ne yapabilirim?

22 Ekim 2020, Perşembe günü

Saat 11:00-12:00

Eğitimde işlenen konular;

  • COMPLETE line ile verimli mühendislik - kontrol panosu yapımı için dijital çözüm
  • Planlama ve Markalama programı ile mevcut CAE sistemlerinden tek bir tıkla veri aktarımı

Panolarımda elektromanyetik girişimleri azaltmak için ekran bağlantı kalitesini nasıl arttırabilirim?

Panolarımda elektromanyetik girişimleri

19 Kasım 2020, Perşembe günü

Saat 11:00-12:00

Eğitimde işlenen konular;

  • Neden ekranlama yapmalıyım?
  • Doğru bilinen bazı yanlışlar
  • Klasik ekranlama klemensleri, baralar ve taşıyıcılar
  • Yeni nesil çözümler

PCB Uygulamalarına yönelik yenilikçi çözümler

PCB Uygulamalarına yönelik yenilikçi çözümler

26 Kasım 2020, Perşembe günü

Saat 11:00-12:00

Eğitimde işlenen konular;

  • PCB Konnektörlerinde Bağlantı Teknolojileri
  • Uygulama Çeşitlerine Yönelik PCB Konnektörleri
  • Sunduğumuz Avantaj ve Yenilikler
  • Tasarım Örnekleri

Otomasyon sistemlerinde makine ve insan emniyeti için Safety standartları ve Phoenix Contact Safety çözümleri

Otomasyon sistemleri

10 Aralık 2020, Perşembe günü

Saat 11:00-12:00

Eğitimde işlenen konular;

  • Makine emniyeti için standartlar
  • Safety Röleler
  • Programlanabilir PSR modular sistemler
  • Safety bridge sistemleri
  • RFID safety switchler

Sahadaki arızalardan kaynaklı sorunların genel sisteminiz üzerindeki olumsuz etkilerini nasıl önleyebilirsiniz?

Sahadaki arızalardan kaynaklı sorunların genel  sisteminiz üzerindeki olumsuz etkilerini nasıl önleyebilirsiniz?

23 Aralık 2020, Perşembe günü

Saat 11:00-12:00

Eğitimde işlenen konular;

  • Elektronik sigorta ve devre kesiciler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300