Genel bakisa dön

Elektronik cihaz devre kesicileri

Elektronik cihaz devre kesicileri kısa devre ve aşırı yükleri nominal akımın 1.25 katında sınırlar. Bu güç kaynağını yüksek akımlara ve buna bağlı aşırı yüklere karşı korur ve çıkış gerilimin anahtarlamalı güç kaynağını kesmesini önler.

Böylece DC güç kaynağına bağlı yükleri tam olarak planlamak mümkün olur. Güç kaynağı ve yük arasındaki uzun kablolar kesme karakteristiğini negatif etkilemez.

Tasarım

Elektronik cihaz devre kesicisi  

Elektronik devre kesici

Anahtar:

  1. On/off anahtarlama (reset)
  2. Durum göstergesi
    Yeşil = bağlı
    Yellow = akım sınırlaması
    Red = kapalı
  3. Akım sensörlü PCB
Basa dön

İşlev

Entegre sensör uygulanan akımı sürekli ölçer ve aşırı yük veya kısa devre durumunda yaklaşık 100 ila 800 milisaniyede açar.

Termik ve termik-manyetik devre kesicilerin aksine bu koruma cihazları transistör ile elektronik olarak açar. Devre mekanik bir anahtarla elektriksel olarak kesilmez.

Basa dön

Devre şeması

Elektronik devre kesicinin devre şeması

Elektronik devre kesicinin devre şeması

Anahtar:

1. Power in (line +)
2. Power out (load +)
a. Reset in
b. GND (toprak)
c. Status out

Basa dön

Açma karakteristiği

Elektronik devre kesicinin açma karakteristiği  

Elektronik devre kesicinin açma karakteristiği

Yüksek kablo direnci olsa bile elektronik devre kesici kısa devrede birkaç milisaniyede açar. Aşırı yük durumunda akım nominal akımın maksimum 1.25 katıdır.

Anahtar:

t = açma süresi (saniye)
xl = nominal akımın katı/açma faktörü
1 = nominal akımın minimum 1.05 katında açma
2 = maksimum kesme süresi 800 ms (nominal akıma bağlı)
3 = maksimum kesme süresi 80 ms (nominal akıma bağlı)
4 = nominal akımın 1.45 katında açma
5 = current limitation with 1.25 x nominal current

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300