Genel bakisa dön

Avantajlar

Müşteri modern devre kesicilerden fayda sağlar

  • Bağlı yüklerin güvenilir koruması
  • Geniş hata toleransı
  • Seçici koruma
  • İkaz kontağıyla merkezi devre izleme
  • Kolay yürütülebilir tekrar başlatma opsiyonu
  • Yüksek sistem sürekliliği
  • Çok sayıda uygulama
Basa dön
Minimum hacim - maksimum güvenlik: ince tasarımlarıyla devre kesiciler neredeyse her kumanda panosuna sığar

Temel özellikler

  • Aktif akım sınırlaması sayesinde uzun kablolar olan yerlerde bile arızada güvenli açma
  • Entegre açma/kapama anahtarı sayesinde hızlı tekrar başlatma
  • Uyumlu izleme ve uzaktan sinyal konseptleriyle lokasyondan bağımsız durum bilgisi
  • Doğru nominal akım seviyesini baz alan uyarlanmış ve güvenilir cihaz koruması
  • Kompakt 30 mm gövde genişliği sayesinde yer kazandıran montaj
  • Üniform geçmeli muhafaza konsepti sayesinde üst seviye servis imkanı
  • Uzaktan kontrollü reset veya kontrol girişini baz alan merkezi denetim
  • Taban elemanında tekrarlayan potansiyel için istikrarlı köprüleme konsepti sayesinde yer kazandıran montaj

 

  • SFB açma karakteristiği sayesinde yüksek kablo direnci veya uzun kablolar olan yerlerde bile arıza durumunda güvenli açma
  • Entegre açma/kapama anahtarı sayesinde hızlı tekrar başlatma
  • Uyumlu izleme ve uzaktan sinyal konseptleriyle lokasyondan bağımsız durum bilgisi
  • Doğru nominal akım seviyesini baz alan uyarlanmış ve güvenilir cihaz koruması
  • Kompakt 30 mm gövde genişliği sayesinde yer kazandıran montaj
  • Üniform geçmeli muhafaza konsepti sayesinde üst seviye servis imkanı
  • Uzaktan kontrollü reset veya kontrol girişini baz alan merkezi denetim
  • Taban elemanında tekrarlayan potansiyel için istikrarlı köprüleme konsepti sayesinde yer kazandıran montaj

CP ürün gamındaki devre kesiciler hassas nominal akım seviyeli kompakt tasarıma sahiptir. Termik-manyetik ve elektronik devre kesicilerde
lokasyondan bağımsız uzaktan fonksiyon izleme sağlayan çok yönlü bir uzak sinyal bildirimi vardır

Bu devre kesiciler modüler ve geçmeli tasarıma sahiptir. Bu, devrelerin taban elemanlarına önceden monte edilmesini sağlar. Gerekli devre kesiciler daha sonraki bir tarihte seçilebilir ve taban elemanlarına takılabilir. Sistem değişiklikleri korunan devrelerin nominal akımını etkilerse devre kesici fişi hiçbir kablaj işi yapmadan değiştirilebilir.

Modüler devre kesicilerin esnek montaj konsepti sınırsız uygulama imkanı sağlar. Tek kanallı tasarım birçok emniyet değerinin tüm seride kombine edilmesini sağlar.

Basa dön

Devre kesiciler için taban elemanları

Push-in veya vida bağlantılı taban elemanı  

Taban elemanı push-in veya vida bağlantılı seçilebilir

Taban elemanları vidalı klemensler ve push-in bağlantıyla donatılmıştır. Kablo bağlantısı modern push-in teknolojisiyle kolayca yapılır ve zaman kazandırır.

Tek telli veya yüksüklü çok telli kablolar alet kullanmadan bağlanabilir. Kontak yayı hafifçe basılınca otomatik açılır. Iletken akım barasına doğru bastırılır. 0.12 mm² - 6 mm² kablolar push-in teknolojisiyle kolayca bağlanabilir. Alternatif olarak taban elemanı vidalı bağlantı teknolojisiyle de kullanılabilir.

Basa dön

Köprüleme konsepti

Seri montajda potansiyel dağıtımı için jumper'lar  

Seri montajda potansiyel dağıtımı için jumper'lar

Kusursuz köprüleme konsepti aynı potansiyelin devre kesici grubuna bağlantısını son derece basitleştirir. Jumper'lar yardımıyla hızlı ve özel potansiyel dağıtımı devre kesicilerin seri bağlantsında uygulanabilir.

Çift köprüleme ile besleme 41 A olabilir. Jumper'lı telekomünikasyon bağlantıları bile bu yolla birbirlerine kolayca bağlanabilir.

Basa dön

Termik-manyetik devre kesiciler için devre kesici kartı

Çok kanallı devre kesici kartları örnek olarak standart üretim makinelerinde veya kontrol ve proses teknolojisinde kullanılır. Değişmeyen ve tekrarlayan uygulamalarda bu tip ön montajlı çok kanallı versiyonlar sistem konseptine kolayca entegre edilebilir.

Merkezi potansiyel dağıtımı sayesinde montaj süresi asgariye iner. Kartların her birine termik-manyetik devre kesici takılabilir ve birçok uygulamada kullanılabilir. Devre kesici kartları koruma modu başına maksimum beş yük için bağlantı seçeneği sunmaktadır. Kartlar CB TM1... devre kesici serilerinin avantajlarını kolay ve yer kazandıran potansiyel dağıtımı ile kombine etmektedir.

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

  • Çok kanallı devre kesici kartı sayesinde montaj süreleri azalır (4/8/12 kanal)
  • Kompakt ve modüler yapısıyla %35'e kadar yer tasarrufu sağlar
  • Kartların yüksek akım taşıma kapasitesi sayesinde toplam 60 A beslenebilir.
  • Kanal başına 12 A'e kadar yüksek nominal akımla yüksek performanslı grup koruması
  • Ayrı 5 kutuplu çift katlı klemenslerle kanal başına beş devreye kadar güvenilir bağlantı
  • Iki gruplu uzaktan grup sinyaliyle lokasyondan bağımsız durum bilgisi
  • Üniform geçmeli muhafaza konsepti sayesinde üst seviye servis imkanı
  • Modüler devre kesici ürün gamından standart koruma fişlerinin kullanımıyla çeşitli montaj seçenekleri

 

Basa dön

Devre kesici kartlarının özellikleri

Devre kesici kartı  

Devre kesici devre kartı

  1. Iki grupta uzaktan grup sinyali
  2. Uzak sinyal gruplarının seri bağlantısı için jumper
  3. F1, M1 veya SFB açma karakteristikli devre kesiciler, kanal başına 12 A'e kadar
  4. Artı bağlantı klemensleri, 5 x 2.5 mm2
  5. Eksi bağlantı klemensleri, 5 x 2.5 mm2
  6. Push-in teknolojili tüm bağlantı klemensleri
  7. Arttırılmış sıcaklık dayanımlı UM-PRO panel montaj tabanı
  8. Bağlantı klemensi 2 x 2 x 16 mm2, 60 A'e kadar besleme sağlar, yedekli besleme bağlantısına uygundur

 

Basa dön

Termik devre kesiciler

Önemli özellikler:

  • Doğru nominal akım seviyesini baz alan uyarlanmış ve güvenilir cihaz koruması
  • Entegre mekanik anahtar sayesinde hızlı tekrar başlatma
  • Kompakt tasarım sayesinde montajda yer kazandırır
  • ISO 8820-3'e göre (DIN 72581-3) yassı tip sigortalarla uyumlu sigorta taşıyıcılar için standart geçmeli profil
  • CLIPLINE complete standart köprüleme konseptiyle yer kazandıran montaj
  • Geçmeli tasarımla üst seviye servis imkanı
Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300